Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
43
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
8 mm [ .315 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.9 – 6 mm [ .193 – .236 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
9 – 7
-
Calibre del cable (mm²):
7 – 10
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
7, 8, 10
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
7, 8, 9
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
900
Otro
-
Terminal transmite :
41 – 100 A (potencia alta)