Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
Sí
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de cavidades :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
250
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Cerrojo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
PA 6.6
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.32 – 1.04
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 17
-
Longitud del producto :
4.95 mm [ .19 in ]
-
Ancho del producto :
24.7 mm [ .97 in ]
-
Alto del conector :
12 mm [ .47 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
-
Clasificación de UL :
Reconocido
-
Clasificación de CSA :
LR 7189