Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de núcleo :
Manga
-
Clase de designación :
1
Características eléctricas
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
5
-
Tensión residual de rayo – 1/20 µs @ 10 kA (kV):
82
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
79
-
Corriente de cortocircuito (kA):
16
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV):
24
-
Voltaje nominal (Ur) (kV):
30
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Solidez de la viga - SSL (kN):
200
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
47 mm [ 1.9 in ]
-
Diámetro externo de la aleta :
47 mm [ 1.85 in ]
-
Altura de producto (mm):
250
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interruptores
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial