Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Energía
-
Tipo de actuador :
Superior
-
Estilo del actuador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Tornillo
Características de la configuración
-
Leyenda del indicador/impresión :
Ninguno
-
Tamaño de recorte del panel :
46 x 13.5 mm [ 1.81 x .53 in ]
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Función de operación :
Encendido Apagado
Características eléctricas
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
250
-
Clasificación de potencia (hp):
1
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Negro
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
16
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa