Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Azul
-
Material aislante :
Nailon
-
Material del enchapado del manguito :
Estaño
-
Material del manguito :
Cobre
Características del contacto
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2.54 µm [ 99.9998 µin ]
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Plano
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
16.51 mm [ .649 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.04 – 2.62
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Diámetro interior del cable cilindro :
4.39 mm [ .173 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.83 mm [ .033 in ]
-
Longitud total del producto :
27.4 mm [ 1.08 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja