Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación de montaje :
Interno/Integrado
-
Tipo de antena :
Chip
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Configuración del puerto :
Un puerto
-
Estilo de antena :
PCB
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
VSWR (máx.) :
<2:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400 – 2483.5
-
Categoría de frecuencia :
2400 – 2500
-
Ganancia máxima (dBi):
0 < 3
-
Ganancia (máx.) (dB):
0
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.5 g [ .018 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Alto del producto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
12.85 mm [ .506 in ]
-
Ancho del producto :
3.76 mm [ .148 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
802.11 b/g, Bluetooth y ZigBee
Estándares de la industria
-
Aplicación inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
-
Aplicación principal :
Bluetooth, Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma