Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de columnas :
9
-
Cantidad de posiciones :
9
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
9
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
300
-
Voltaje de operación (VDC):
48
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
16
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Plano
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código, Pin guía, Pin guía, Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3 mm [ .118 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2 – 3.1 mm [ .079 – .122 in ]
-
Longitud del producto :
47 mm [ 1.85 in ]
-
Ancho del producto :
14.28 mm [ .562 in ]
-
Alto del conector :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.503 – 1.419
-
Calibre del cable (CMA):
992.68 – 2802.41
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón