Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
750
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
80000