Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
Microdot
-
Género en el lado A :
Conector hembra
-
Interfaz del lado B :
Microdot
-
Género en el lado B :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del enchapado del cuerpo :
Plata
Características del contacto
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 125
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Grado :
Para uso comercial