Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
10
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
360
-
Resistencia de la bobina (Ω):
1600
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
24
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
10
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
277
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
28
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
277
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
28
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1500
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
10
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
10
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
10
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
750
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
9.5 g [ .335 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Dimensiones
-
Alto del producto :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longitud del producto :
19 mm [ .748 in ]
-
Ancho del producto :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
4 mm [ .125 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
3.2 mm [ .126 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
300 – 400
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
15 – 16
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
3 – 5.5
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
1000 – 1500
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20