Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Requisito de montaje :
Juego sin ensamblar
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
2
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
120
-
Retención del contacto en la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Plano
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Plata
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
19.06 mm [ .75 in ]
-
Color de la carcasa :
Gris
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Dimensiones
-
Longitud del producto :
63.45 mm [ 2.498 in ]
-
Ancho del producto :
44.31 mm [ 1.744 in ]
-
Alto del conector :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
2
-
Calibre del cable (mm²):
34 – 35
-
Calibre del cable (CMA):
67100 – 69073
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado