Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Requisito de ensamble :
Juego sin ensamblar
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
75
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Tipo espada
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Plata
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Dimensiones
-
Longitud del producto :
48 mm [ 1.89 in ]
-
Ancho de producto :
17.15 mm [ .675 in ]
-
Altura del conector :
17.15 mm [ .675 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
6
-
Calibre del cable (mm²):
13 – 14
-
Calibre del cable (CMA):
25656 – 27629
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Grado UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa