Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de contacto RF :
Quadrax
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Estilo de eliminación de los contactos :
Liberación posterior/extracción posterior
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Longitud del contacto :
20.98 mm [ .826 in ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarce hexagonal
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Clip de retención
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Marcado de identificación
-
Código de color del contacto :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado