Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
5
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
400
-
Resistencia de la bobina (Ω):
1440
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
24
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
277
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
30
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
277
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
30
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina (in):
.126
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
300 – 400
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
3 – 5.5
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
5
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
5
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
5
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
750
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
3500 – 4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
7 g [ .247 oz ]
-
Características especiales del material aislante :
Índice de resistencia de la base de relé PTI175
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
Dimensiones
-
Alto del producto :
15.2 mm [ .598 in ]
-
Longitud del producto :
20 mm [ .787 in ]
-
Ancho del producto :
10 mm [ .394 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
8 – 10
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
15 – 16
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
0 – 2.5
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
Características del empaquetado