Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
2
-
Función operativa :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Material de accionador :
Nailon
-
Color del accionador :
Blanco
-
Orientación de accionador :
Lateral
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.06 mm [ .16 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Ancho de producto :
7.37 mm [ .29 in ]
-
Longitud de accionador :
2.79 mm [ .11 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Embalaje de inserción automática
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
Grado :
Telecomunicaciones