Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador temporizador
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Múltiples rangos de tiempo
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Tornillo de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto :
97 mm [ 3.81 in ]
-
Longitud del producto :
56 mm [ 2.2 in ]
-
Ancho de producto :
68 mm [ 2.67 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 65
-
Temperatura ambiente (máx.) :
65 °C [ 149 °F ]
Operación/aplicación
-
Repeatability (máx.) :
±1 % ±10 mseg
-
Modo de operación :
Múltiples modos
-
Tiempo de retardo :
.1 a 3 segundos, .33 a 10 segundos, 1 a 30 segundos, 4 a 120 segundos
-
Tipo de control :
Ajustable
-
Tipo de corriente :
CA y CC