Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
15
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
3mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
3 mm [ .118 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.65 mm [ .025 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.1 mm [ .083 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.35 – 1
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.35, .4, .5, .6, .8, 1
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
17, 18, 19, 20, 21, 22
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
4000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Contacto de preferencia del cliente :
No