Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Norma
Características eléctricas
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
16
-
Sistema magnético de bobina :
Biestable, 1 bobina, polarizado
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
400
-
Resistencia de la bobina (Ω):
360
-
Características de especialidad de la bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
400
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
5000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
300 – 400
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
8
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
16
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
16
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
165
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1250
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre la bobina y la clase de contacto (V):
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
14 g [ .494 oz ]
-
Características especiales del material aislante :
Índice de resistencia de la base de relé PTI250
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Clase de corriente del contacto (A):
16
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
16
-
Material del contacto :
Tungsteno + plata y óxido de estaño (W + AgSnO2)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
-
Características de especialidad del contacto :
Contacto de cierre previo a la apertura de tungsteno (W)
Dimensiones
-
Alto del producto :
25.6 mm [ 1.008 in ]
-
Longitud del producto :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Ancho del producto :
13.7 mm [ .539 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
25 – 30
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
8
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja, Caja de cartón