Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
-
Tipo de accesorio para conector :
Módulo de enchufe guía
Características de la configuración
-
Lugar de colocación de accesorio :
Placa frontal
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Dimensiones
-
Longitud del producto :
31.88 mm [ 1.255 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]