Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Características de la terminación
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Altura del conector :
18.4 mm [ .724 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
.61 mm [ .024 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Longitud del producto :
33.38 mm [ 1.314 in ]
-
Ancho de producto :
10.6 mm [ .417 in ]
-
Altura de apilamiento :
14.7 mm [ 0.58 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.