Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (V):
300
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Níquel
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
150
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.68 mm [ .145 in ]
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Características de la carcasa
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Inferior
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 – 2.3 mm [ .063 – .09 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 105
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Barra
-
Cantidad de bultos :
5000