Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Voltaje de funcionamiento (VAC):
                                        250
                                    
 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                 
             
        
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Calibre del cable (AWG):
                                        22 – 20
                                    
- 
                                    
                                        Calibre del cable (mm²):
                                        .35 – .5
                                    
- 
                                    
                                        Altura del conector :
                                        7.3 mm [ .287 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Grosor de la PCB (recomendado) :
                                        1.5 mm [ .059 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Rango de diámetro de aislamiento compatible :
                                        2.2 mm [ .087 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        Compatible con organizaciones o normas :
                                        UL
                                    
 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Bandeja
                                    
- 
                                    
                                        Cantidad por empaque :
                                        2618
                                    
 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.