Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de los contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Cantidad de polos del contacto :
1
-
Características de especialidad del contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
-
Características especiales del material aislante :
Voltaje inicial de resistencia a sobretensiones entre los contactos y la bobina: 2500 V
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
1200
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
10 mA a .02 V
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
1
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
150
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
125
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
68
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
9
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
1
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
150
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
125
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1500
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
1
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
1
-
Consumo de energía (mW):
30 – 150
-
Ración de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF) :
1.06 a 100 MHz, 1.75 a 900 MHz
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
1
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
500
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-18 dB a 900 MHz, -30 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.12 dB a 100 MHz, -1.9 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
2 g [ .0705 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
PdNi
-
Material del enchapado del contacto :
Oro-rodio
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
PCB Pins
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
6.9 mm [ .271 in ]
-
Longitud del producto :
13 mm [ .511 in ]
-
Ancho del producto :
7.6 mm [ .299 in ]
-
Holgura de fuga entre el contacto y la bobina :
.75 mm [ .03 in ]
-
Holgura de aislamiento entre el contacto y la bobina :
.75 mm [ .03 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Sensibilidad alta
-
Sistema magnético de bobina :
Biestable, 2 bobinas, polarizado
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A):
0 – 2
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
6 – 8
-
Clase de holgura del material aislante (mm):
0 – 2.5
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
0 – 100
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
6 – 7
-
Clase de holgura de fuga del material aislante (mm):
0 – 1.5
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
12 – 14