Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador reed
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Opciones de relevador :
Conmutación de potencia
-
Disposición de contactos :
1 tipo A, SPST-NO
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VAC):
100
-
Resistencia de bobina (Ω):
500
-
Voltaje de entrada (VDC):
100
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a .01 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
200
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
200
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
250
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
.4
-
Corriente continua límite de contacto (A):
1
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
.4
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
.4
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
5
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
24
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.05
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.4 g [ .0494 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto :
Rutenio
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Longitud del producto :
19.3 mm [ .759 in ]
-
Ancho de producto :
6.4 mm [ .251 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Capacidad de soldadura por onda
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
0 – 1
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
0 – 6
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
6 – 8