Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
Serie 1.6 o 5.6 mS
-
Género del lado A :
Conector macho
-
Interfaz del lado B :
Serie 1.6 o 5.6 mS
-
Género del lado B :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Cobre de berilio
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Horizontal
-
Distancia entre pines :
30 mm [ 1.18 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE