Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
28
-
Número de filas :
4
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm
-
Ancho de terminal tab :
1.5 mm [ .06 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines :
4.3 mm [ .17 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
33.5 mm [ 1.319 in ]
-
Longitud del producto :
46 mm [ 1.811 in ]
-
Ancho de producto :
58 mm [ 2.283 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
3.6, 4
-
Distancia entre filas (in):
.141, .157
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
300
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No