Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Características especiales de bobina :
Resistencia en paralelo
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
3900
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1000 mA a 5 V de CC
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
300
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Resistencia de bobina (Ω):
37
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
180
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
300
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente nominal (85 °C) (A):
130
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
220 g [ 7.76 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
40 mm [ 1.772 in ]
-
Longitud del producto :
63 mm [ 2.48 in ]
-
Ancho de producto :
45 mm [ 1.772 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
>50
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
40 – 50
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
105 – 125
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
500 – 1000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
>60