Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
2 forma A (normalmente abiertos)
-
Número de polos de contacto :
2
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
40
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
4
-
Resistencia de bobina (Ω):
2556.9 – 3125.1
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
208
-
Corriente nominal de contacto (A):
30
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
500 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
600
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
277
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
28
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
40
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
30
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
40
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
82.5 g [ 2.91 oz ]
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
-
Configuración de terminal :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con ranuras de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
26.42 mm [ 1.04 in ]
-
Longitud del producto :
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
Ancho de producto :
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
65 °C [ 149 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (VA):
3 – 4
-
Clase de corriente de contacto (A):
20 – 30
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
3500 – 4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
60 – 70