Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
2 forma C (2 de conmutación)
-
Número de polos de contacto :
2
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
12
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
.79, 1
-
Resistencia de bobina (Ω):
192
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
12
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1 mA a .02 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1200
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
300
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
24
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1200
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (V):
2500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
30 g [ 1.058 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10), enchapado en oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Ancho de producto :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
4 mm [ .157 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm):
3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cartón y tubos
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (VA):
.5 – 1
-
Clase de corriente de contacto (A):
10 – 20
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30