Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
1600
-
Resistencia de bobina (Ω):
90
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
100
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
500
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (V):
1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
96 g [ 3.386 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
-
Configuración de terminal :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
54.76 mm [ 2.15 in ]
-
Longitud del producto :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Ancho de producto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-45 – 50
-
Temperatura ambiente (máx.) :
50 °C [ 122 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Biestable, 2 bobinas, con dispositivo de sujeción
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
1000 – 1500
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
0 – 50
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40