Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relé de potencia :
Estado sólido
-
Tipo de salida :
CC
Características de la configuración
-
Conmutación de salida :
Cero
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VAC):
90 – 140
-
Voltaje de entrada (VDC):
90 – 140
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
4000
-
Voltaje lógico (VDC):
24
-
Corriente de salida (mín.) (A):
0
-
Clasificación de voltaje de salida (relés de CC) (VDC):
30
-
Voltaje de salida (máx.) (V):
30
-
Clasificación de corriente de salida (A):
.05
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
35 g [ 1.38 oz ]
-
Color primario del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
PCB Termination
-
Configuración del terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pernos de montaje
Características de la carcasa
-
Estilo de la carcasa de relé :
Estándar de la industria
Dimensiones
-
Alto del producto :
31.7 mm [ 1.24 in ]
-
Longitud del producto :
42.3 mm [ 1.66 in ]
-
Ancho del producto :
15.15 mm [ .596 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 80