De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
104
-
Cantidad de posiciones cargadas :
102
-
Configuración de apilado :
No apilable
-
Cantidad de separadores :
2
-
Ubicaciones de posición de llave y polarización :
B-10, C-19
Características eléctricas
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
500
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
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
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.03 mm [ .119 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Característica del proceso de montaje :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0