Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
5/16, M8
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
28.4
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
1/0
-
Calibre del cable (mm²):
41 – 60
-
Calibre del cable (CMA):
98676 – 118412
-
Diámetro del perno :
8.33 mm [ .328 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
48.9 mm [ 1.925 in ]
-
Diámetro interno del barril :
11.28 mm [ .444 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Níquel
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Níquel
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Encapsulado