Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo del conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del enchapado del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Bronce fosfórico
-
Grosor del enchapado del contacto central del conector RF (µin):
1524
-
Material del enchapado secundario del contacto central en conectores RF :
Cobre, Níquel
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
4 mm [ .157 in ]
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión del panel :
Montaje posterior
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
-
Retén :
Sin
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
8.53 mm [ .336 in ]
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
2
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Características adicionales :
Accesorios incluidos
-
Material base de la tuerca de acoplamiento :
Latón