Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tamaño de la carcasa del conector :
4
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones :
37
-
Combinación de potencia/señal/cable coaxial :
No
Características del cuerpo
-
Disposición del inserto del conector D-sub :
MS18276-1
-
Material de la carcasa delantera :
Acero
-
Material del enchapado de la carcasa delantera :
Cadmio
-
Material del enchapado de la carcasa posterior :
Cadmio
-
Material de la carcasa posterior :
Acero
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 20
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
4.78 mm [ .188 in ]
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.76 mm [ .03 in ]
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.77 mm [ .109 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado