Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Macizo
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre magneto :
De encaje
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
Longitud del área de crimpado :
5.96 mm [ .235 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.52 – 2.54 mm [ .06 – .1 in ]
-
Tamaño del cable de conexión (AWG):
20
-
Tamaño del cable de conexión (mm²):
.5
-
Grosor del material primario (lado del alambre magneto) :
.45 mm [ .018 in ]
-
Longitud del producto :
19.56 mm [ .77 in ]
-
Alto del terminal :
8.51 mm [ .335 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete, Carrete/cartón