Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Accesorio del empalme
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de accesorio del empalme :
Protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
1
-
Cantidad de estrías :
0
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Orientación de la barra :
Alimentación lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Sin enchapado
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
Ancho de crimpado (in):
.13
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
17
-
Calibre del cable (mm²):
1.04
-
Calibre del cable (CMA):
2000
-
Grosor del material del terminal :
.77 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
8.76 mm [ .345 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Acero
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
3500
-
Tipo de empaque :
Barra