Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Tipo de terminal del dispositivo de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.16 – 3.3 mm [ .085 – .13 in ]
-
Longitud del producto :
16.89 mm [ .665 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.82 – 2.08
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
3200
-
Tipo de empaque :
Barra/carrete