Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Ubicación de entrada para cable :
Inferior
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M25
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Clip lateral
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo :
Parte superior de la carcasa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Ancho de producto :
36 mm [ 1.42 in ]
-
Altura de producto :
65.3 mm [ 2.57 in ]
-
Longitud del producto :
79.5 mm [ 3.13 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
5