Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Ubicación de la entrada del cable :
Inferior
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M25
-
Tipo de dispositivo de bloqueo de campana y de la base :
Clip
-
Ubicación del dispositivo de bloqueo :
Parte inferior de la carcasa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Dimensiones
-
Alto del producto :
53.7 mm [ 2.114 in ]
-
Longitud del producto :
72.6 mm [ 2.85 in ]
-
Ancho del producto :
43 mm [ 1.692 in ]
Condiciones de uso
-
Protección contra la corrosión :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
5