Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Blanco
-
Ubicación de la entrada del cable :
Parte superior y lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M20
-
Tipo de dispositivo de bloqueo de campana y de la base :
Tornillo de cierre
-
Ubicación del dispositivo de bloqueo :
Campana
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Alto del producto :
54 mm [ 2.126 in ]
-
Longitud del producto :
51 mm [ 2.89 in ]
-
Ancho del producto :
32 mm [ 1.26 in ]
Condiciones de uso
-
Protección contra la corrosión :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad de bultos :
10