Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor del distor NTC :
Termistor NTC encapsulado de vidrio
-
Tolerancia de β valor (%):
±0.8
Características eléctricas
-
β valor (25/85) (K):
3943
Dimensiones
-
Lead Wire Length :
65 mm [ 2.559 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25 °C) (kΩ):
30
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
-
Temperatura de operación (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]