Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Altura de producto :
90 mm [ 3.543 in ]
-
Longitud del producto :
156 mm [ 6.142 in ]
-
Ancho de producto :
53 mm [ 2.087 in ]
Condiciones de uso
-
protegido contra la corrosión :
Sí
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5
-
Método de empaque :
Caja
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.