Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
PT9150 - Incremental Encoder
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Aluminio
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
7620 mm [ 300 in ]
Condiciones de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.04
-
Intervalo de temperatura de operación :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
Incremental Encoder
-
Resolution (ppmm):
2540
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP67
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.02
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable desnudo