Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
OSP
-
Estilo del conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Acabado del material del cuerpo :
Pasivado
-
Material del enchapado del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado secundario del contacto central en conectores RF :
Cobre
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión del panel :
Montaje frontal
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Ajuste a presión, Ajuste a presión
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
A presión, A presión
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación del contacto de RF :
Epoxi
-
Retén :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
7.62 mm [ .3 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
18
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material de la junta :
Acero
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE