Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Interfaz de RF :
SMA
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Borde
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Acabado del enchapado del cuerpo :
Pasivado
Características del contacto
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Dimensiones
-
Longitud del producto :
15.27 mm [ .601 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE