Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Interfaz de RF :
SMA
-
Estilo del conector RF :
Conector macho
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RG 402 semirrígido
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Material del enchapado del cuerpo :
Oro
-
Material del enchapado secundario del cuerpo :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura, Soldadura
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
-
Retén :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del producto :
11.4 mm [ .449 in ]
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
18
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Material de la junta :
Caucho de silicona
-
Material dieléctrico :
Fluorocarbono de TFE
-
Material base de la tuerca de acoplamiento :
Acero inoxidable
-
Material del enchapado de la tuerca de acoplamiento :
Oro sobre níquel