Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF :
SSMA
-
Estilo del conector RF :
Conector hembra
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Acabado del material del cuerpo :
Enchapado
-
Material del enchapado del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
-
Material del enchapado secundario del contacto central en conectores RF :
Cobre, Níquel
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Crisol de soldadura
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación del contacto de RF :
Epoxi
Dimensiones
-
Diámetro exterior del conector RF acoplado (aproximado) :
7.24 mm [ .285 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
38
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE