Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
60
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
5000
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo sobre níquel
-
Material de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
150
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.38 mm [ .015 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3.6
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.2 mm [ .008 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
3.6 mm [ .015 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de sujeción
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Alto del conector :
9.4 mm [ .37 in ]
-
Longitud del conector :
9.4 mm [ .37 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Función de proceso de soldadura :
Separador de la placa
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
11
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja, Tubo
-
Diámetro del carrete de empaquetado (mm):
11