Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Tapón de enchavetado
-
Función de los accesorios de herraje :
Codificación y enchavetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
-
Material primario del producto :
Policarbonato
Dimensiones
-
Altura de producto :
13.83 mm [ .545 in ]
-
Longitud del producto :
34.84 mm [ 1.372 in ]
-
Ancho de producto :
.89 mm [ .04 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bolsa